GFA-Z 125-40-20
带弹簧板过渡爪
ID 430078
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 带槽过渡爪
- 含 2 弹簧片和螺栓
- 接口 1: W-125-1
- 适用于: KSG 125
- 尺寸: 125 x 40 x 20 mm
- 重量: 1.07 kg
기술 세부 정보
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.07 |
标配范围
系统爪