arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-T-S 250 图片仅供参考

SBS-T-S 250

标准车床卡盘附件

Ident.-Nr. 8704855

Lieferzeit auf Anfrage
标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带可调止挡的中心套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 适用于: ROTA-S plus 2.0 250-62
技术参数:
  • 直径: 62 mm
  • 重量: 1.9 kg
B [mm] 38.3
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 62.0
E min. [mm] 38.3
E max. [mm] 80.3
F [mm] 140.0
ØG [mm] 35.0
H M6x12
K M27
重量 [kg] 1.9