arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ZTB Ø50 图片仅供参考

ZTB Ø50

标准车床卡盘附件

ID 814827

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 定心销
  • 用于将 SCHUNK ROTA-S flex 手动车床卡盘精确对准机床工作台。
  • 适用于: ROTA-S flex
技术参数:
  • 长度: 19 mm
  • 直径 D: 50 mm
  • 直径 D1: 16 mm
  • 重量: 0.27 kg
長さ [mm] 19.0
重量 [kg] 0.27