GAZ-4 T16
标准手动夹持系统的附件
ID 1329407
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 对准螺栓
- 用于对准夹持系统并将其固定在机床工作台上
- 适用于: KSM2 90-260, 90-400, 90-500, 90-600, 90-650
- 适用于T 型槽: 16 mm
- 重量: 0.08 kg
技术细节
| 适用于T 型槽 [mm] | 16.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.08 |
标配范围
对准和定心套件