SGA-5 180-98-22
Adapterplatte
Ident.-Nr. 1322976
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte, fest
- Schnittstelle 1: W-38
- Passend zu: KSC-D 125
- Abmessungen: 180 x 98 x 22 mm
- Gewicht: 2.8 kg
Technische Details
| 宽度 [mm] | 180.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 98.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 2.8 |
标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪