arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-G3-F 80-40.3-28

SGWB-G3-F 80-40.3-28

反爪

ID 432732

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转的夹爪,固定式
  • 接口 1: W-80-1
  • 适用于: KSC3-K 80, KSC-F 80
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 40,3 x 28 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.5 kg
宽度 [mm] 80.0
深度 [mm] 40.3
高度 [mm] 28.0
重量 [kg] 0.5

納品内容
システムジョー、固定ネジ