arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GWU-2 80-20 图片仅供参考

GWU-2 80-20

标准手动夹持系统的附件

ID 1326817

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 工件支架 – 宽度 80 mm
  • 放置工件
  • 适用于: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
技术参数:
  • 宽度: 80 mm
  • 高度: 20 mm
  • 重量: 0.3 kg
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 20.0
重量 [kg] 0.3

标配范围
1 套工件支架