arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVF 50-54 Illustrazione simile

PVF 50-54

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 420091

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Espansioni polari fisse PVF 50
  • Con foro passante e vite M8.
  • Tecnologia: Polo quadrato
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 45 x 45 x 54 mm
  • Filetto polo: M8
  • Per la dimensione del palo: 50 x 50 mm
Lunghezza [mm] 45.0
Larghezza [mm] 45.0
Altezza [mm] 54.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Scope of delivery
Pole extension, fastening screw