GSC-G-2 M12-T18
标准手动夹持系统的附件
ID 490588
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 基体用夹持螺钉
- 用于通过本体直接固定夹紧装置。
- 适用于T 型槽: 18 mm
- 螺纹 : M12
- 重量: 0.27 kg
技术细节
| 螺纹 | M12 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 18.0 |
| 重量 [kg] | 0.27 |
标配范围
夹持螺钉
ID 490588
| 螺纹 | M12 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 18.0 |
| 重量 [kg] | 0.27 |
标配范围
夹持螺钉