arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBG 65-22-7.8

GBG 65-22-7.8

Ganascia grip

ID 430804

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia, grip
  • Interfaccia 1: W-65-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 64 x 22 x 7,8 mm
  • Peso: 0.035 kg
Larghezza [mm] 64.0
Profondità [mm] 7.8
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.035

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce