SGWP-B 125-57-27
Přesné čelisti
ID 1494333
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Sada přesných čelistí
- Pro vyšší úhlovost obrobků
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSX-C2 125
- Rozměry: 125 x 57 x 27 mm
- Vlastní hmotnost: 0.93 kg
技术细节
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 57.0 |
| Výška [mm] | 27.0 |
| Svazek | Sada |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.93 |