arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBP 40-22-7.7

GBP 40-22-7.7

磨制卡爪

ID 490559

标准型顶爪

产品特性:
  • 卡爪,磨制
  • 接口 1: W-40-2
技术参数:
  • 尺寸: 40 x 22 x 7,7 mm
  • 重量: 0.05 kg
宽度 [mm] 40.0
深度 [mm] 7.7
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 0.05

标配范围
顶爪、紧固螺钉