arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBW 65-22-20

GBW 65-22-20

软爪

ID 490567

标准型顶爪

产品特性:
  • 软爪
  • 接口 1: W-65-1
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 22 x 20 mm
  • 重量: 0.19 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 20.0
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 0.19

标配范围
顶爪、紧固螺钉