arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBW-H 100-10.6-50

GBW-H 100-10.6-50

Ganascia morbida

ID 430721

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia morbida, orizzontale
  • Interfaccia 1: W-100-3
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 10,6 x 50 mm
  • Peso: 0.45 kg
Larghezza [mm] 100.0
Profondità [mm] 50.0
Altezza [mm] 10.6
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.45

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce