GBS-G3 125-40-21.5-18
ステップ式ジョー
N.º de identificação 430415
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ステップ式ジョー 18 mm、グリップ 3 mm
- インターフェース1: W-125-1
- 寸法: 125 x 40 x 21,5 mm
- クランプステップ: 18 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.59 kg
Detalhes técnicos
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 21.5 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.59 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ