arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGVS-G3-B 70-26.5-22

SGVS-G3-B 70-26.5-22

VS 卡爪

ID 1452075

标准型系统卡爪

产品特性:
  • VS 夹爪
  • 快换爪
  • 适用于: KSC mini
技术参数:
  • 尺寸: 70 x 26,5 x 22 mm
  • 夹紧步骤: 3 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.2 kg
宽度 [mm] 70.0
深度 [mm] 26.5
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 0.2

标配范围
系统爪