arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBN-P 100-35-25

GBN-P 100-35-25

下拉卡爪

ID 430146

标准型顶爪

产品特性:
  • 精密下拉卡爪
  • 接口 1: W-100-1
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 35 x 25 mm
  • 重量: 0.7 kg
Largura [mm] 100.0
Profundidade [mm] 25.0
Altura [mm] 35.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.7

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação