arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGP-2 195-105-22

SGP-2 195-105-22

旋转板

ID 1453108

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 旋转板
  • 快换爪
  • 接口 1: W-38
  • 适用于: KSX-C2 125
技术参数:
  • 尺寸: 195 x 105 x 22 mm
  • 重量: 4.1 kg
Breite [mm] 195.0
Tiefe [mm] 105.0
Höhe [mm] 22.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 4.1

Lieferumfang
Systembacke; ohne 6fach-Wendebacken