SGP-3 256-170-22
旋转板
N.º de identificação 432615
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 摆动板,活动式
- 接口 1: W-38
- 适用于: KSC3 160, KSC-F 160
- 尺寸: 256 x 170 x 22 mm
- 重量: 7.4 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 256.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 170.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 7.4 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws