SBS-G-C 215
Accessoires klauwplaten standaard
ID 8703755
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gesloten centreerhuls
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA NC plus 2 215-66
- Gewicht: 0.8 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 37.0 |
| K | M16x1.5 |
| 重量 [kg] | 0.8 |