arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBS-G-C 500 유사 그림

SBS-G-C 500

액세서리 선반 척 표준형

ID 8704561

액세서리 선반 척 표준형

제품 특징:
  • 폐쇄형 중앙 슬리브
  • 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
  • 적합한 대상: ROTA NC 500-160
기술 데이터:
  • 중량: 5.9 kg
ØA [mm] 160.0
B [mm] 49.0
K -
重量 [kg] 5.9