KSP3-LH 64-PM
气动二爪虎钳
ID 1433636
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 64 x 64 x 50,7 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 2.3 kN
- Hub pro Backe: 4 mm
- Max. Backenhöhe: 120 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 2 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 220 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.1 s
- Gewicht: 1.5 kg
技术细节
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 2.3 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 120.0 |
| Afstand H [mm] | 10.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 220.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.1 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).