KSH3-LH 64
液压二爪虎钳
ID 1463154
标准液压夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 大行程
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 64 x 64 x 55,7 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 4.5 kN
- 单指行程: 4 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 10 - 120 bar
- 每双行程油耗: 10 cm³
- 闭合/张开时间: 0.5 s
- 重量: 1.5 kg
技术细节
| Hub pro Backe [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 4.5 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 120.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Abstand H [mm] | 10.0 |
| Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 10.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.5 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)