arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
VAT3-HY-AE 630-850 图片仅供参考

VAT3-HY-AE 630-850

混合型夹具塔

ID 1599462

未安装虎钳的夹具塔

产品特性:
  • 带有 VERO-S 快换托盘系统的混合型夹具塔,用于卧式加工中心。
  • 每侧 (4) 3x NSE-T3 138-V1,规格 200 mm
  • 应用快速连接启动系列模块
  • 经由快速连接启动实现中央增压功能
夹具塔技术参数:
  • 底板: 630 x 630 mm
  • 塔尺寸: 372 x 372 x 850 mm
  • 材料: 矿物铸件
  • 重量: 385 kg
夹持设备的技术参数:
  • 夹持设备: NSE-T3 138-V1
  • 尺寸: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • 下拉力: 7 kN
  • 下拉力,带增压: 24 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 启动压力: 6 bar
托盘尺寸 630 x 630 mm
重量 [kg] 385.0

标配范围
混合型夹持夹具塔、运输螺钉、VERO-S 操作手册;无夹持销,无分度销