arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBM-STA 250 Vergelijkbare illustratie

SBM-STA 250

Getande staven, gemaakt van aluminium

ID 112187

SBM-STA 250, Getande staven, gemaakt van aluminium

Productkenmerken
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Getande staven, gemaakt van aluminium
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 60.0
Hoogte H [mm] 100.0
Lengte L [mm] 420.0
Materiaal Aluminium
m/stuk [kg] 7.0