arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SFG-V 250 Similar a la imagen

SFG-V 250

Mordazas base

ID 157152

SFG-V 250, Mordazas base

Propiedades del producto:
  • Dentado: Dentado oblicuo
  • Montaje: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 20 mm
  • Ancho de banda: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Herramientas:
  • Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas base
Montaje Ranura y legüeta
Dentado Dentado oblicuo
Ancho de la ranura N [mm] 20.0
Ancho de la pestaña S [mm] 12.0
Anchura B [mm] 26.0
altura H [mm] 40.0
Altura H1 [mm] 37.0
Longitud L [mm] 110.0
Espacio entre barrenos b [mm] 40.0
Tornillos M12x1.5
m/ajuste [kg] 1.81
1/2 Paso del dentado