arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWB-SM 400 图片仅供参考

SWB-SM 400

扇形软爪,钢制

ID 169105

SWB-SM 400, 扇形软爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他铝制或钢制阶梯夹爪。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 扇形软爪,钢制
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 330.0
宽度 B1 [mm] 60.0
高度 H [mm] 85.0
高度 H2 [mm] 55.0
长度 L [mm] 155.0
孔距 a [mm] 83.5
孔距 b [mm] 35.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 53.75