arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZA-ST 40-1 图片仅供参考

SZA-ST 40-1

用于杆夹持的硬爪

ID 175105

SZA-ST 40-1, 用于杆夹持的硬爪

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
製品グループ バークランプ用ハード クロージョー
セレーション 3/32" x 90°
スロット幅 N [mm] 25.5
幅 B [mm] 60.0
高さ H [mm] 55.0
長さ L [mm] 169.1
クランプ深さ T [mm] 45.0
穴間隔 b [mm] 35.0
ネジ M20
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 8.0