SZAJ-ST 30-1
Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
IDnr. 175510
SZAJ-ST 30-1, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| 产品组 | 用于杆夹持的硬爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 18.0 |
| 宽度 B [mm] | 50.0 |
| 高度 H [mm] | 50.0 |
| 长度 L [mm] | 108.7 |
| 夹持深度 T [mm] | 43.0 |
| 孔距 b [mm] | 30.0 |
| 螺钉 | M14 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 3.21 |