SZKI 169
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
IDnr. 166152
SZKI 169, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 8 mm
- Padbreedte: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
技术细节
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Sleufbreedte N [mm] | 8.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 18.0 |
| Breedte B [mm] | 30.0 |
| Hoogte H [mm] | 44.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 40.0 |
| Lengte L [mm] | 56.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 20.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 32.0 |
| Schroeven | M8 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 0.89 |