arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZA 31-11

SZA 31-11

外径夹持用硬 爪夹持

ID 138185

SZA 31-11, 外径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付单位(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”
产品组 外径夹持用硬 爪夹持
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 50.0
高度 H [mm] 58.0
长度 L [mm] 92.1
夹持深度 T [mm] 25.0
螺纹工件止挡 G M8
孔距 b [mm] 28.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 3.4