arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZA 40-16 유사 그림

SZA 40-16

O.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 138305

SZA 40-16, O.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 3/32" x 90°
  • 홈의 폭: 25.5 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
  • 배송 단위를 (2개, 3개, 4개, 6개)으로 맞춤 설정하시겠습니까? "개별 척 죠 구성" 클릭
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 3/32" x 90°
Slot width N [mm] 25.5
Width B [mm] 60.0
Height H [mm] 78.0
Length L [mm] 178.6
Clamping depth T [mm] 33.0
Thread workpiece stop G M8
Hole spacing b [mm] 35.0
Screws M20
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 11.0