arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZAJ 20-3

SZAJ 20-3

ハード クロージョー 外径クランピング

ID 138114

SZAJ 20-3, ハード クロージョー 外径クランピング

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 14 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • 配送単位の調整 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
製品グループ ハード クロージョー 外径クランピング
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 14.0
幅 B [mm] 40.0
高さ H [mm] 53.0
長さ L [mm] 64.5
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 25.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.7