arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZKA 167 图片仅供参考

SZKA 167

外径夹持用硬 爪夹持

ID 165150

SZKA 167, 外径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 8 mm
  • 通道宽度: 18 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付单位(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”
製品グループ ハード クロージョー 外径クランピング
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 8.0
タブ幅 S [mm] 18.0
幅 B [mm] 30.0
高さ H [mm] 44.0
高さ H1 [mm] 40.0
長さ L [mm] 76.0
クランプ深さ T [mm] 20.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 32.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.3