arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SZKA 263

SZKA 263

ハード クロージョー 外径クランピング

ID 139160

SZKA 263, ハード クロージョー 外径クランピング

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 12 mm
  • パス幅: 20 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • 配送単位の調整 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
製品グループ ハード クロージョー 外径クランピング
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 12.0
タブ幅 S [mm] 20.0
幅 B [mm] 30.0
高さ H [mm] 55.0
高さ H1 [mm] 50.0
長さ L [mm] 85.0
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 40.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.54