arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWB-FB 240 Podobne ako na obrázku

SWB-FB 240

Rovné mäkké horné čeľuste z ocele

ID 120202

SWB-FB 240, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: 1/16" x 90°
  • Šírka drážky: 16 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
  • Chceli by ste prispôsobiť množstvo dodávky (2, 3, 4, 6 kusov)? Kliknite na "Nakonfigurovať individuálnu upínaciu čeľusť".
Skupina výrobkov Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Zúbkovanie 1/16" x 90°
Šírka drážky N [mm] 16.0
Šírka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 60.0
Dĺžka L [mm] 111.0
Rozstup otvorov a [mm] 64.0
Rozstup otvorov b [mm] 29.0
Skrutky M16
Materiál Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie
m/súprava [kg] 4.9