SRK 250
Angled soft top jaws, made of steel
ID 136107
SRK 250, Angled soft top jaws, made of steel
- Serration: Tongue and groove
- Groove width: 16 mm
- Width of path: 20 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
技术细节
Groupe de produit | Mors doux rapportés coudés en acier |
---|---|
Denture | Tenon-rainure |
Largeur de la fente N [mm] | 16.0 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 20.0 |
Largeur B [mm] | 50.0 |
Hauteur H [mm] | 80.0 |
Hauteur H1 [mm] | 75.5 |
Hauteur H2 [mm] | 74.0 |
Longueur L [mm] | 117.0 |
Entre-axe des trous a [mm] | 60.0 |
Entre-axe des trous b [mm] | 40.0 |
Vis | M16 |
Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
m/jeu [kg] | 8.2 |