技术细节
Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 17.0 |
Breite B [mm] | 40.0 |
Höhe H [mm] | 60.0 |
Länge L [mm] | 70.0 |
Lochabstand a [mm] | 39.0 |
Lochabstand b [mm] | 19.0 |
Schrauben | M12 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
m/Satz [kg] | 3.1 |