arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSE3 138-P-K

NSE3 138-P-K

夹持模块

ID 1337167

标准夹持模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 1
  • 增压功能
  • 锥形密封
  • 气动/液压介质传输单元
  • 通过动态压力监控夹持滑块位置“已打开”和“已关闭”
技术参数:
  • 尺寸: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • 下拉力: 8 kN
  • 下拉力,带增压: 28 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 4.5 kg
下拉力 [kN] 8.0
下拉力,带增压 [kN] 28.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 4.5

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销、无用于介质传输单元的连接突榫