arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSE3 99-V1-K

NSE3 99-V1-K

夹持模块

ID 1440337

标准夹持模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 锥形密封
  • 双向 90° 防旋转保护
技术参数:
  • 尺寸: Ø99 x 56 mm
  • 下拉力: 5 kN
  • 下拉力,带增压: 18 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 2.5 kg
直径 [mm] 99.0
下拉力 [kN] 5.0
下拉力,带增压 [kN] 18.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 2.5

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销、无分度销