SPM plus 138-L
夹持盘
ID 471159
标准弹性夹持盘
产品特性:
产品特性:
- 客户精加工的顶面
- 底部单向分度销 IXB V1
- 尺寸: Ø149 x 55 mm
- 夹持直径: 36 - 125 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 夹持深度 : 3 - 20 mm
- 夹持行程: 0.5 mm
- 最大夹持力*: 50 kN
- 材料: 铝
- 重量: 1.5 kg