arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NE mikro 19

NE mikro 19

夹持模块

ID 1445698

标准夹持模块

产品特性:
  • 带 VERO-S mikro 接口的定位元件
技术参数:
  • 尺寸: Ø19 x Ø14 x 10.5 mm
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 重量: 0.02 kg
直径 [mm] 19.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 0.02

标配范围
快换托盘单元