arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGK

EGK

Pinza para piezas pequeñas
Gripper de 2 dedos versátil para componentes pequeños para una máxima variedad de piezas con la máxima seguridad de procesos
SCHUNK – EGK

过程可靠。灵活、智能。

小元件抓取机械手 EGK
多功能机械手,适用于夹持精细工件上的小部件。

适用于小部件的智能 EGK 机械手,其工艺可靠性令人印象深刻。其正齿轮采用小齿轮/齿条原理,可确保整个机械手手指的各处都保持恒定的抓取力,并实现持续性的重新抓取。集成的抓取力维持功能可避免工件丢失,即使在紧急制动时也能保持机械手手指的位置。SoftGrip 模式还可以避免冲力产生,安全地夹持脆弱工件。对于实验室行业和电子产品生产中的高难度任务,该特点使其成为了客户的理想之选。EGK 兼容各种接口,包括 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、IO-Link 和 Modbus RTU。通过为各大机器人制造商提供的 PLC 功能模块和插件,软件集成得以简化,无需额外的网关或编程即可快速完成。

使用中的 EGK

实验室自动化:EGK 使用 H1 润滑脂且具备洁净室认证,是搬运样品的理想之选。
电子行业:SoftGrip 模式使 EGK 尤其适合搬运敏感的 PCB。
配备 EGK 的 2D 抓取套件:适用于自动抓取复杂的部件

机电一体化机械手

灵活且智能

这两款机械手 EGU 和 EGK 囊括了 SCHUNK 机电一体化抓取技术的所有优势,可自由编程的长行程能够灵活调节抓取力,实现灵活的工件搬运。

其他信息

优势 - 您将获益

  • 功能多样且高效
    得益于可自由编程的长行程以及可持续调整的抓取力,实现灵活的工件搬运
  • 可靠且灵敏
    其密封设计和运动顺滑的导轨,尤为适用于实验室自动化和电子生产
  • 高工艺可靠性
    集成有可监测掉落的抓取力保持功能,不会发生工件掉落情况
  • 过程可靠
    由于集成了绝对编码器,因此急停和断电情况亦考虑在内
  • 无启动距离,即可提供完整抓取力,
    由于集成了正齿轮,可在整个手指长度上施加恒定抓取力
  • 易于整合
    由于配备类型多样的通信接口、PLC 功能模块和机器人插件,能够兼容市场上的多家制造商的产品

选件和特殊信息

  • 抓取模式
    可选择 BasicGrip(基础抓取)和 SoftGrip(轻柔抓取)工作模式。在 BasicGrip 和 SoftGrip 模式下,电机持续运作,能够持续反复抓取工件。抓取速度会自动针对 BasicGrip 设定的抓取力进行优化。有了 SoftGrip,通过将撞击工件时的冲力降至最低,可以特别轻柔地抓取对断裂敏感的工件。
  • 保持抓取力
    发生紧急制动或电压下降时,电动制动装置和弹性元件的初始张力共同作用,能够可靠地维持 75% 以上的力。如果出于预防考虑而激活了抓取力和位置保持功能,则可以 90% 维持最初施加的抓取力。移除工件时,机械手手指或会超限几毫米,取决于所产生的抓取力。您也可以选择无抓取力保持功能的型号。
  • 密封
    默认情况下,抓手增强了防止灰尘或液体进入的保护。正确安装连接插头后方可为电子设备提供 IP 保护。机械手的变速箱还受到主轴密封件的保护。
  • 基爪接口
    使用中间过渡爪时,基爪的接口与 PGN-plus-P 通用型机械手的接口相对应。这意味着 PGN-plus-P 的各种手指配件也可用于此款机械手,但需考虑干扰轮廓和应用限制。
  • 标配食品级的润滑脂
    适用于医疗技术、实验室自动化、制药和食品行业,可快速投入使用的简易解决方案尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。