arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGP

EGP

Pinza per componenti di piccole dimensioni
Pinza parallela elettrica a 2 griffe con guida della griffa di facile movimento guidata da cuscinetti volventi

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Densità ad altissime prestazioni
    Per l'utilizzo di pinze di dimensioni minori
  • Controllo mediante I/O digitali
    per una messa in funzione semplice e una rapida integrazione nei sistemi esistenti.
  • Forza di presa regolabile su due - quattro livelli
    Per un adattamento semplice ai pezzi delicati
  • Guida a rulli incrociati precaricati senza gioco
    Per una presa precisa e con forza quasi constante sull'intera lunghezza ammissibile delle griffe
  • Numero massimo di cicli al minuto molto alto
    Per la massima produttività
  • Dimensioni compatte
    per ingombri ridotti al minimo nell'applicazione
  • Base MPG-plus ormai comprovata migliaia di volte
    Per forze di presa e corse uguali con rendimento elevato
  • Servomotore DC Brushless
    Per un utilizzo praticamente esente da usura e di lunga durata
  • Controllo attraverso l'IO-Link
    Consente il preposizionamento del dito di presa e la valutazione delle condizioni della pinza, nonché la regolazione di modalità di presa speciali.
  • NOVITÀ: lubrificazione conforme alle norme alimentari
    come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare

Opzioni ed informazioni speciali

  • Forza di presa regolabile manualmente
    Mediante la manopola integrata è possibile regolare la forza di presa per l'EGP 25 su due livelli 100% e 50% e per l'EGP 40, 50 e 64 su quattro livelli 100%, 75%, 50% e 25%.
  • Versione con IO-Link
    L'integrazione di IO-Link consente di regolare la forza di presa, di preposizionare le griffe e di valutare lo stato della pinza.
  • Novità! Modalità di presa con IO-Link
    Oltre a una modalità di presa ottimizzata per il tempo di ciclo (FastGrip), la versione IO-Link offre anche una modalità di presa con riduzione dell'impulso della forza di presa (SoftGrip) per la presa di pezzi fragili.
  • Variante Speed S
    per tempi di apertura e chiusura più rapidi grazie all'utilizzo di un diverso rapporto di trasmissione. L'opzione di regolazione della forza di presa non è più disponibile.
  • Monitoraggio opzionale dello stato mediante sistema di sensori esterno
    Lo stato della pinza può essere verificato tramite sensori opzionali.
  • Piastre adattatrici opzionali
    Il fissaggio poco ingombrante della pinza sul lato anteriore-posteriore è possibile grazie a piastre adattatrici opzionali.
  • Cavo di connessione KA
    I cavi di collegamento con un connettore femmina angolato o diritto possono essere ordinati in varie lunghezze per collegare la griffa all'alimentazione elettrica e a un sistema di controllo di livello più elevato.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.