arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGU

EGU

Universele grijper
SCHUNK – EGU

坚固耐用的强力夹具

灰尘、冷却剂和恶劣条件?没问题。
带抓取力增强功能的智能通用型机械手。

EGU 电动通用型机械手专为严苛的工业环境而设计,可确保在日常生产操作中可靠地搬运工件。

EGU 应用

机床上料

在严苛的生产条件下可靠地搬运各种工件。

搬运方形电芯

可靠地搬运各种电芯规格,在电池制造中实现稳定和可重复的工艺。

是什么让 EGU 如此特殊?

一个机械手适用于各种工件

在生产过程中,工件、要求和批量大小会定期变化。EGU 可灵活适应不同的组件,只需一个机械手即可搬运各种零件变体。因此,可以缩短装调时间,保持生产灵活性。

Inhoud binnenkort beschikbaar

快速开始使用,操作简单

从集成到调试:EGU 可以快速集成到现有的自动化解决方案中。标准化接口、机器人插件和预配置的功能块可减少集成所需的工作量,加快项目启动。

操作过程可靠性高

在日常工业运营中,可靠性和可用性是关键。即使在苛刻的条件下,夹持力保持、工件掉落检测和坚固的导轨确保也能安全地搬运工件。

Inhoud binnenkort beschikbaar

优势概览。

  • 由于设计坚固,可以承受灰尘、冷却剂和重载荷,即使在严苛的工业条件下也能可靠地搬运工件。
  • 由于行程范围大,夹持力可连续调节,因此使用一个机械手即可搬运各种工件。
  • 借助广泛的通信接口和全面的支持,包括机器人插件、PLC 模块、开源组件、虚拟调试模型和 SCHUNK 控制中心中的调试应用程序,可以快速轻松地开始使用。
  • 得益于重型 T 型槽滑动导轨,加上集成的夹持力保持和工件掉落检测,即使在高力和高扭矩下也能实现很高的过程可靠性。
  • 即使在机器仍在运动时,也可以通过平行接近可自由选择的预置位置,系统性地避免干扰轮廓,加快抓取过程。
  • 由于采用高分辨率绝对编码器,因此重启后可立即继续工作,无需进行参考运行。
  • 通过传动装置实现自动定心和可控夹持力增强,即使出现位置偏差和公差,也可抓取和重新夹紧工件,无需额外的接近行程。
  • 使用可自定义的运动和搬运功能,以及状态、错误和警告消息,精确控制和监控抓取过程。
  • 由于使用无刷扁平马达,因此几乎无需维护。