Beschreibung
优势 - 您将获益
- 精确平面导轨
优良的导轨特性 - 紧凑设计长行程
实现最小干扰轮廓 - 沿着三个螺钉方向从两侧安装
用于通用和灵活的机械手装配 - 通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源
所有自动化系统均可用的灵活压力供应 - 导轨两侧的 M5 接口
用于使用润滑油嘴
选件和特殊信息
- 抓取力保持型 AS/IS
即使压力下降,机械抓取力保持型装置能保证最小的抓取力。AS/S 型号中作为闭合力,IS 型号中作为张开力。 - 由于导轨较长,在机械手棘爪承受高力矩负载的抓取作业期间,机械手具有较高的承受力。可按照客户要求提供更换精度较高的机械手。
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。