arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGL-plus-P

PGL-plus-P

Pinza universal
Pinza paralela universal de 2 dedos con una amplia carrera de las mordazas, sistema de sensores integrado y alta carga útil gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple
SCHUNK PGL-plus-P 应用图片

灵活、稳固、安全。

通用型机械手 PGL-plus-P
气动机械手具有经认证的安全夹持力保持功能,集成传感器系统。

如果您在寻找一款强力且功能全面的机械手,新款 PGL-plus-P 将是完美之选。这款气动通用型机械手在行程、抓取力和连接性方面均性能优异,非常适合高灵活性的搬运任务。

联系我们

PGL-plus-P 气动通用型机械手提供出色的性能范围,有五种尺寸。由于单指长行程为 10 至 25 mm,可以搬运类型非常广泛的工件。

亮点:

  • 经安全认证的抓取力保持功能 GripGuard
  • 集成传感器系统
  • 长行程,实现灵活的工件搬运
  • 符合 IP 64 防护等级,适用于恶劣的应用环境

系统设计中的安全性

PGL-plus-P 可以提高应用安全性,同时拓展应用范围。它是首款具备经认证的 GripGuard 安全夹持功能的气动机械手。如果出现压力下降,机械手将至少保持 80% 的额定夹持力,避免手指运动失控。这样可以在发生紧急情况或故障时保护操作员,防止工件掉落,并提高过程可靠性。这不仅减少了确保符合 CE 认证所需的工作量与成本,还降低了整个系统的风险分析难度。

SCHUNK PGL-plus-P FGR 应用图片

高精度传感器系统​

集成的 IO-Link 传感器技术提高了气动机械手的性能,无需外部传感器,这反过来又降低了采购、调试和维修成本。它可以检测整个行程中的手指位置,并以极高的精度区分不同的工件,是多种工件加工的理想之选。有两种操作模式可供选择:IO-Link 或 SIO 模式。使用“抓取点模式”和“抓取范围模式”,您可以轻松编程工件位置和
区域。

SCHUNK PGL-plus-P 应用图片