V
Répartiteur pour détecteurs
Pour le raccordement de nombreux détecteurs SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1, etc.) et la collecte des signaux de détecteurs correspondants. Dans les versions 2 voies (V2), 4 voies (V4) et 8 voies (V8).
Distributeur de détection V2-4P pour le raccordement des détecteurs MMS22-PI2 et MMS-P22 afin de diviser un connecteur M8 à quatre broches en deux connecteurs M8 à trois broches.
Distributeur de détection V2-4P pour le raccordement des détecteurs MMS22-PI2 et MMS-P22 afin de diviser un connecteur M8 à quatre broches en deux connecteurs M8 à trois broches.
Description
Advantages – Your benefits
- Operating display and switch indicator by LED
for direct control of the switching status - A supply cable
therefore it is ideal for signal feed-through - Robust TPU housing
for a long service life
Options and special information
- High protection class
IP67 when plugged in, for use in clean or dusty environments or in case of contact with water. Operability in case of contact with other media (coolant, acids, bases, etc.) is often given, however cannot be guaranteed by SCHUNK. - Materials used
Housing material used: PA 6 GF 30, black (except V2-4P/housing material: TPU); cable material used: PUR (cable coating) - Scope of delivery
Sensor distributor (except V2-4P) including seal plug for closing unused connections. Also comes with 1 set of inscription labels for individual labeling of the connections.