SGW
Winkelgreifer
Kleiner, einfach beaufschlagter Kunststoff-Winkelgreifer mit Federrückstellung
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Corpo in materiale plastico con rinforzo in fibra di carbonio
Le pinze sono quindi leggere e resistenti alla corrosione - azionamento pistone a 3 vie ad azione semplice con meccanismo a leva.
per una considerevole trasmissione della potenza e una presa sincronizzata - Pressore a molla
per l'inserimento e l'espulsione opzionale di pezzi - Conveniente
adatta particolarmente per applicazioni con budget limitato
Opzioni ed informazioni speciali
- Grazie all'utilizzo di materiali plastici con rinforzo in fibra di carbonio questa pinza si caratterizza per un peso ridotto e una forza di presa in proporzione maggiore.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.