KA
cable
The SCHUNK KA connection cable is excellently suitable for supplying SCHUNK components, and for leading signals.
Descrizione
Avantages - Vos bénéfices
- Connecteur industriel standard
pour une mise en service rapide et simple - Câble de raccordement avec torons ouverts
pour la conception individuelle de câbles de raccordement.
Options et informations particulières
- Facilement combinable avec SCHUNK KBU/KST
par conséquent, les câbles de raccordement peuvent être ajustés à la longueur appropriée et équipés de connecteurs. - Raccordements
connecteur droit ou coudé sur un côté, fils nus de l'autre côté - Longueurs standards : 5,0/10,0 m
- Le rayon de courbure (7,5 fois le diamètre du câble) doit être respecté.